20:10:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 70 mm | Diámetro del agujero |
D | 125 mm | Diámetro exterior |
B | 24 mm | Anchura |
Cr | 35,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 13,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 880 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 6,200 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 5,900 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 1.32 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 79 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 116 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 106.08 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 87.2 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.19 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 3.37 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 5.22 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 3.53 | Factor de carga axial estática |
Variante de su producto actual
Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
Obturaciones | Sin | Sin |
Jaula | TVH | Jaula maciza de poliamida PA66 reforzada con fibra de vidrio |
Clase de tolerancia | PN | Tolerance class PN, acc. to DIN 620 |
Lubricante | Sin | Sin |
Juego radial del rodamiento | C3 | Internal clearance larger than CN |
Caracteristicas
Productos vistos recientemente