00:06:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 25 mm | Diámetro del agujero |
D | 62 mm | Diámetro exterior |
B | 17 mm | Anchura |
Cr | 18,300 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 5,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 320 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 12,900 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 10,000 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 252 g | Peso |
Medidas de montaje
da min | 32 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 35 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da max | 55 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
db min | 28 mm | Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo |
Ba min | 6 mm | Anchura mínima de la cavidad del casquillo |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 50.42 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 38.1 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.28 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2.29 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 3.54 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.4 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
H305 | Manguito de fijación |