20:19:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


1308-K-TVH-C3
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 13..-K-TVH, alésage conique cône 1:12, cage en plastique
Replaces
1308K.TV.C3
Product information



dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage |
D | 90 mm | Diamètre extérieur |
B | 23 mm | Largeur |
Cr | 30,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 9,700 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 610 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 8,600 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 7,200 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.69 kg | Weight |
Cotes de montage
da min | 49 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 55 mm | Diamètre maximum épaulement d'arbre IR min |
Da max | 81 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
db min | 44 mm | Diamètre de cavité minimum du manchon |
Ba min | 5 mm | Largeur de cavité minimum du manchon |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 74.71 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 57.75 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.25 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2.51 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 3.88 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.63 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
H308 | Manchon de serrage |