19:14:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 60 mm | Diámetro del agujero |
D | 110 mm | Diámetro exterior |
B | 28 mm | Anchura |
Cr | 30,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 11,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 730 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,750 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 1.076 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 69 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 101 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 95.209 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 99.49 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 78 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 70.4 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.18 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 3.47 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 5.37 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 3.64 | Factor de carga axial estática |