09:33:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSRA15-90-L0
Poleas tensoras para correas
Poleas tensoras para correas RSRA..-L0
Sustituye
RSR A.15.90.LO
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 15 mm | Diámetro del agujero |
d | 0.08 mm | Tolerancia superior |
d | -0.05 mm | Tolerancia inferior |
D1 | 61.6 mm | Diámetro de la pista de rodadura del rodillo tensor |
C1 | 20 mm | Anchura del rodillo tensor |
Cr | 7,600 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 3,700 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 193 N | Límite de carga por fatiga, radial |
≈m | 0.22 kg | Peso |
Medidas de montaje
a | 32 ° | Ángulo de la pista de rodadura del rodillo tensor |
8, 10, (12,5) | Tamaño de la correa trapezoidal |
Medidas
D2 | 90 mm | Diámetro exterior del rodillo tensor |
B | 14.4 mm | Anchura |
BL | 12.4 mm | Anchura de la pista de rodadura del rodillo tensor |