19:00:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



AY30-XL-NPP-B
Rodamiento insertable
Rodamientos insertables AY..-NPP-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones P en ambos lados
Sustituye
AY30-NPP-B
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 30 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 62 mm | Diámetro exterior |
B | 30 mm | Anchura |
Cur | 480 N | Límite de carga por fatiga, radial |
Cr | 19,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 11,300 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.25 kg | Peso |
Medidas
C | 18 mm | Ancho del anillo exterior |
S | 9 mm | Distancia pista de rodadura |
d1 | 39.4 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
d2 | 37.3 mm | Diámetro del borde obturación del anillo interior |
A | 5.8 mm | Distancia rosca |
W | 3 mm | Anchura entrecaras |
Factores de cálculo
f0 | 13.8 | Factor de cálculo |