11:57:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



BE20-XL
Rodamiento insertable
Rodamientos insertables BE, anillo exterior cilíndrico, con anillo regulador de acero, obturaciones P en ambos lados
Sustituye
BE20
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 20 mm | Diámetro del agujero |
D | 55 mm | Diámetro exterior |
Cr | 12,800 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 6,600 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 345 N | Límite de carga por fatiga, radial |
≈m | 0.188 kg | Peso |
Medidas
A | 16 mm | Ancho del anillo exterior |
C1 | 11.2 mm | Distancia ranuras anillo |
0.2 mm | Distancia superior anillo tolerancia ranura | |
b | 1.35 mm | Anchura de la ranura de retención |
0.3 mm | Tolerancia superior anchura de la tuerca | |
D1 | 52.6 mm | Diámetro de la ranura |
-0.5 mm | Tolerancia inferior diámetro de la tuerca |
Factores de cálculo
f0 | 13.1 | Factor de cálculo |
Información adicional
204-XL-NPP-B | Referencia rodamiento |