14:23:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



CRB20/83-XL
Rodamiento insertable
Rodamientos insertables CRB, con cubierta de goma para amortiguación, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones P en ambos lados
Sustituye
CRB20/83
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 20 mm | Diámetro del agujero |
D | 83.6 mm | Outside diameter |
C | 25.4 mm | Width, outer ring |
B2 | 36.2 mm | Width total |
B1 | 31 mm | Locking collar total width |
Cr | 12,800 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 6,600 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 315 N | Límite de carga por fatiga, radial |
750 N | Capacidad de carga (cubierta de goma) | |
≈m | 0.3 kg | Peso |
Medidas
D1 | 87.4 mm | Diámetro de brida |
C1 | 4.8 mm | Thickness of flange |
D2 | 40 mm | Diámetro de brida de cubierta de goma |
d3 | 33 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
S2 | 12.7 mm | Distancia de la pista de rodadura a la cubierta de goma en el lado de la brida |
Factores de cálculo
f0 | 13.1 | Factor de cálculo |
Información adicional
RAE20-XL-NPP | Referencia rodamiento | |
Shore A | 80 ° | Dureza cubierta de goma |