14:00:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



E25-XL-KLL
Rodamiento insertable
Rodamientos insertables E..-KLL, anillo exterior cilíndrico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones L en ambos lados
Sustituye
E25-KLL
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 25 mm | Diámetro del agujero |
D | 52 mm | Diámetro exterior |
B | 34.9 mm | Anchura |
B1 | 44.5 mm | Anchura total del anillo tensor |
Cr | 14,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 7,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 410 N | Límite de carga por fatiga, radial |
≈m | 0.25 kg | Peso |
Medidas
C | 15 mm | Ancho del anillo exterior |
C2 | 20.2 mm | Anchura total de obturación |
S | 17.5 mm | Distancia pista de rodadura |
d1 | 33.8 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
D1 | 42.5 mm | Diámetro exterior obturación |
d3 | 37.5 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
W | 3 mm | Anchura entrecaras |
Factores de cálculo
f0 | 13.8 | Factor de cálculo |