16:20:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE100-XL-KRR-B
Rodamiento insertable
Rodamiento insertable GE..-XL-KRR-B
Sustituye
GE100-KRR-B
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 100 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 180 mm | Diámetro exterior |
B | 57.5 mm | Anchura |
Cur | 4,100 N | Límite de carga por fatiga, radial |
B1 | 75 mm | Anchura total del anillo tensor |
Cr | 122,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 93,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 5 kg | Peso |
Medidas
C | 36 mm | Ancho del anillo exterior |
C2 | 39 mm | Anchura total de obturación |
S | 25.5 mm | Distancia pista de rodadura |
d1 | 122.2 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
D1 | 155.5 mm | Diámetro exterior obturación |
Ca | 11.2 mm | Distancia al agujero de engrase |
d3 | 132 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
W | 6 mm | Anchura entrecaras |
Factores de cálculo
f0 | 14.4 | Factor de cálculo |