21:19:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE35-XL-KRR-B-2C
Rodamiento insertable
Rodamientos insertables GE..-KRR-B-2C, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones R en ambos lados
Sustituye
GE35-KRR-B-2C
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 35 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 72 mm | Diámetro exterior |
B | 37.7 mm | Anchura |
Cur | 800 N | Límite de carga por fatiga, radial |
B1 | 51.3 mm | Anchura total del anillo tensor |
Cr | 25,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 15,300 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.58 kg | Peso |
Medidas
C | 19 mm | Ancho del anillo exterior |
C2 | 29.2 mm | Anchura total de obturación |
S | 18.8 mm | Distancia pista de rodadura |
d1 | 46.8 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
Ca | 5.6 mm | Distancia al agujero de engrase |
d3 | 55 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
W | 5 mm | Anchura entrecaras |
Factores de cálculo
f0 | 13.8 | Factor de cálculo |