16:20:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GNE60-XL-KRR-B
Rodamiento insertable
Rodamientos insertables GNE..-KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones R en ambos lados
Sustituye
GNE60-KRR-B
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 60 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 130 mm | Diámetro exterior |
B | 52 mm | Anchura |
Cur | 2,460 N | Límite de carga por fatiga, radial |
B1 | 68 mm | Anchura total del anillo tensor |
Cr | 82,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 52,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 2.642 kg | Peso |
Medidas
C | 33 mm | Ancho del anillo exterior |
C2 | 37.2 mm | Anchura total de obturación |
S | 23 mm | Distancia pista de rodadura |
d1 | 79.4 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
D1 | 109 mm | Diámetro exterior obturación |
Ca | 11.2 mm | Distancia al agujero de engrase |
d3 | 89 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
W | 5 mm | Anchura entrecaras |
Factores de cálculo
f0 | 13.2 | Factor de cálculo |