21:20:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GRAE20-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur GRAE..-XL-NPP-B
Sustituye
GRAE20-NPP-B
Información de productos

dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
DSP | 47 mm | Diamètre extérieur |
B | 21.4 mm | Largeur |
Cur | 315 N | Limite à la fatigue, radiale |
B1 | 31 mm | Largeur totale du collier de blocage |
Cr | 12,800 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 6,600 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 0.16 kg | Peso |
Dimensions
C | 14 mm | Largeur, bague extérieure |
S | 7.5 mm | Distance piste |
d2 | 26.9 mm | Diamètre de bord joint bague intérieure |
Ca | 4 mm | Distance trou de lubrification |
d3 | 33 mm | Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage |
W | 3 mm | Largeur entre plats |
facteurs de calcul
f0 | 13.1 | Facteur de calcul |