15:53:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GYE30-XL-KRR-B
Rodamiento insertable
Rodamientos insertables GYE..-KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones R en ambos lados
Sustituye
GYE30-KRR-B
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 30 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 62 mm | Diámetro exterior |
B | 38.1 mm | Anchura |
Cur | 480 N | Límite de carga por fatiga, radial |
Cr | 19,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 11,300 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.31 kg | Peso |
Medidas
C | 18 mm | Ancho del anillo exterior |
C2 | 19.8 mm | Anchura total de obturación |
S | 15.9 mm | Distancia pista de rodadura |
d1 | 40.2 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
D1 | 52 mm | Diámetro exterior obturación |
Ca | 4.7 mm | Distancia al agujero de engrase |
A | 5.8 mm | Distancia rosca |
W | 3 mm | Anchura entrecaras |
Factores de cálculo
f0 | 13.8 | Factor de cálculo |
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | KRR | Obturaciones de labio en ambos lados |
Forma de la superficie exterior | B |
Caracteristicas