11:56:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PE30-XL
Rodamiento insertable
Rodamientos insertables PE, anillo exterior cilíndrico, con anillo regulador de acero, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones P en ambos lados
Sustituye
PE30
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 30 mm | Diámetro del agujero |
D | 72 mm | Diámetro exterior |
U | 37.2 mm | Anchura |
Cr | 19,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 11,300 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 480 N | Límite de carga por fatiga, radial |
≈m | 0.49 kg | Peso |
Medidas
A | 21 mm | Ancho del anillo exterior |
C1 | 14.4 mm | Distancia ranuras anillo |
0.2 mm | Distancia superior anillo tolerancia ranura | |
b | 1.9 mm | Anchura de la ranura de retención |
0.3 mm | Tolerancia superior anchura de la tuerca | |
D1 | 68.8 mm | Diámetro de la ranura |
-0.5 mm | Tolerancia inferior diámetro de la tuerca |
Factores de cálculo
f0 | 13.8 | Factor de cálculo |
Información adicional
RAE30-XL-NPP-B | Referencia rodamiento |