16:21:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RAE35-XL-NPP-B
Rodamiento insertable
Rodamiento insertable RAE..-XL-NPP-B
Sustituye
RAE35-NPP-B
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 35 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 72 mm | Diámetro exterior |
B | 25.4 mm | Anchura |
Cur | 650 N | Límite de carga por fatiga, radial |
B1 | 39 mm | Anchura total del anillo tensor |
Cr | 25,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 15,300 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.52 kg | Peso |
Medidas
C | 19 mm | Ancho del anillo exterior |
S | 9.5 mm | Distancia pista de rodadura |
d2 | 44.6 mm | Diámetro del borde obturación del anillo interior |
d3 | 55 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
W | 5 mm | Anchura entrecaras |
Factores de cálculo
f0 | 13.8 | Factor de cálculo |
Variante de su producto actual
Obturaciones | NPP | Obturación de labios en ambos lados |
Forma de la superficie exterior | B |
Caracteristicas