04:37:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 75 mm | Diámetro del agujero |
D | 110 mm | Diámetro exterior |
T | 27 mm | Altura |
Ca | 67,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 169,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 7,700 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 3,950 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,300 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.795 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 96 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 89 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 77 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 110 mm | Diámetro del labio del anillo de eje |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
A | 0.18 | Factor mínimo de carga |