11:53:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


52240-MP
Butée à billes
Roulements rainurés à billes 522..-MP, à double effet, cage massive en laiton
Sustituye
52240MP
Información de productos


dimensions principale & données de performance
d | 170 mm | Alésage |
D | 280 mm | Diamètre extérieur |
T2 | 109 mm | Hauteur |
Ca | 340,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 1,220,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 36,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 1,510 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 1,880 1/min | Vitesse de base |
≈m | 22.912 kg | Peso |
Cotes de montage
da max | 200 mm | Diamètre maximum épaulement d'arbre IR min |
Da max | 232 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 204 mm | Alésage rondèle logement |
B | 24 mm | Hauteur rondèle arbre |
rmin | 2 mm | dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
A | 7.8 | Facteur de charge minimal |