00:27:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50 mm | Diámetro del agujero |
D | 110 mm | Diámetro exterior |
T2 | 64 mm | Altura |
Ca | 101,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 207,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 9,500 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 3,150 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 5,400 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 2.49 kg | Peso |
Medidas de montaje
da max | 60 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da max | 80 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.6 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 | 62 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
B | 15 mm | Altura del anillo del eje |
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
A | 0.28 | Factor mínimo de carga |