04:39:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 80 mm | Diámetro del agujero |
D | 125 mm | Diámetro exterior |
B | 14 mm | Anchura |
Cr | 34,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 31,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,560 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 7,700 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,600 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.59 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 83.2 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 121.8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 110.72 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 96.84 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 16.6 | Factor de cálculo |