10:59:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 40 mm | Diámetro del agujero |
D | 68 mm | Diámetro exterior |
B | 15 mm | Anchura |
Cr | 17,800 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 11,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 600 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 12,400 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 10,600 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.189 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 44.6 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 63.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 59.06 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 61.56 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 49.3 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 15.2 | Factor de cálculo |
Variante de su producto actual
Obturaciones | 2Z | Obturación sin contacto en ambos lados |
Jaula | JN | Chapa metálica de acero |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Medidas / termoestabilizadas | SN | estabilización térmica dimensional (120º) |
Lubricante | GA13 | Grasa para rodamientos a bolas y rodamientos insertables |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
Caracteristicas