07:53:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6013-2RSR
Roulement à billes
Roulements à billes 60..-2RSR, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Sustituye
6013.2RS, 6013.2RSR
Información de productos


dimensions principale & données de performance
d | 65 mm | Alésage |
D | 100 mm | Diamètre extérieur |
B | 18 mm | Largeur |
Cr | 32,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 25,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,300 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,500 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.437 kg | Peso |
Cotes de montage
da min | 71 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 94 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 88.8 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 91.52 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 76.225 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 15.7 | Facteur de calcul |
Variante de su producto actual
joint | 2RSR | Joint frottant des deux côtés |
Cage | JN | Tôle d'acier |
classe de tolérance | PN | Normal |
stabilisation dimensionnelle | S0 | Stabilisation dimensionnelle (150°) |
lubrifiant | GA13 | Graisse standard groupe |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
type d'alésage | Z | Cylindrique |
Caracteristicas