14:52:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 7 mm | Diámetro del agujero |
D | 19 mm | Diámetro exterior |
B | 6 mm | Anchura |
Cr | 2,610 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,050 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 65 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 44,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 34,500 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.007 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 9 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 17 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.3 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D2 | 16.7 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d2 | 9.4 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 12.4 | Factor de cálculo |
Variante de su producto actual
Logistical code | HLN | - |
Obturaciones | 2Z | Obturación sin contacto en ambos lados |
Jaula | J | Chapa metálica de acero |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Medidas / termoestabilizadas | SN | estabilización térmica dimensional (120º) |
Lubricante | Lubricating grease | |
Juego radial del rodamiento | C3 | Internal clearance larger than CN |
Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
Caracteristicas