14:30:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 420 mm | Diámetro del agujero |
D | 520 mm | Diámetro exterior |
B | 46 mm | Anchura |
Cr | 224,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 345,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 9,500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 2,060 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,260 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 22.9 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 430.2 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 509.8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 487.2 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 454 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 16 | Factor de cálculo |