04:39:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 160 mm | Diámetro del agujero |
D | 220 mm | Diámetro exterior |
B | 28 mm | Anchura |
Cr | 98,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 99,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 4,400 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,050 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,450 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 2.7 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 168.8 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 211.2 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 199.04 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 176 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 16.5 | Factor de cálculo |