18:53:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 17 mm | Diámetro del agujero |
D | 40 mm | Diámetro exterior |
B | 12 mm | Anchura |
Cr | 10,100 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 4,750 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 285 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 22,300 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 18,100 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 66 g | Peso |
Medidas de montaje
da min | 21.2 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 35.8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 33.08 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 34.38 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 24 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 13 | Factor de cálculo |