17:36:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6248-M-C3
Roulement à billes
Roulements à billes 62..-M, à une rangée, cage massive en laiton
Sustituye
6248M.C3
Información de productos


dimensions principale & données de performance
d | 240 mm | Alésage |
D | 440 mm | Diamètre extérieur |
B | 72 mm | Largeur |
Cr | 360,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 470,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 17,200 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,600 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,980 1/min | Vitesse de base |
≈m | 51.3 kg | Peso |
Cotes de montage
da min | 257 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 423 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 369.65 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 309.8 mm | Diamètre joint bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 15.2 | Facteur de calcul |