00:36:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 20 mm | Diámetro del agujero |
D | 47 mm | Diámetro exterior |
B | 14 mm | Anchura |
Cr | 15,600 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 8,400 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 330 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 22,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 17,900 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.099 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 25.6 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 41.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 38.45 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 40.96 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 28.75 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 16.7 | Factor de cálculo |