08:55:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


29236-E1-MB
Rodamiento axial oscilante de rodillos
Rodamiento axial oscilante de rodillos 292..-E1-MB, con anillo lateral
Sustituye
29236E1MB
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 180 mm | Diámetro del agujero |
D | 250 mm | Diámetro exterior |
T | 42 mm | Altura constructiva |
Ca | 485,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 2,070,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 255,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 2,650 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,350 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 6.187 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 215 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 226 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 254 mm | Diámetro mínimo de agujero del soporte |
db max | 190 mm | Distancia máxima del casquillo |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 | 208 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 235 mm | Diámetro del borde del anillo del eje |
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 22 mm | Altura del anillo de alojamiento |
T2 | 15 mm | Altura del anillo del eje |
T3 | 26 mm | Altura del anillo del eje |
T4 | 40 mm | Altura del anillo del eje, incl. anillo con labio |
A | 97 mm | Distancia del punto central |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |