18:41:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29324-E1-XL
Rodamiento axial oscilante de rodillos
Rodamiento axial oscilante de rodillos 293..-E1-XL, sin anillo lateral
Sustituye
29324-E1
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 120 mm | Diámetro del agujero |
D | 210 mm | Diámetro exterior |
T | 54 mm | Height |
Ca | 800,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 2,210,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 290,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 3,350 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,700 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 7 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 165 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 182 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 213 mm | Diámetro mínimo de agujero del soporte |
db max | 129 mm | Distancia máxima del casquillo |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 | 154 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 192.6 mm | Diámetro del borde del anillo del eje |
rmin | 2.1 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 27 mm | Altura del anillo de alojamiento |
T3 | 34 mm | Altura del anillo del eje |
T5 | 48 mm | Distancia anillo del eje - jaula |
A | 70 mm | Distancia del punto central |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |