20:04:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


87410-TV
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos 874..-TV, de varias hileras
Sustituye
874 10 TN
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50 mm | Diámetro del agujero |
D | 110 mm | Diámetro exterior |
B | 27 mm | Anchura |
Ca | 200,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 740,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
nG | 3,600 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,200 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 1.27 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 107 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 54 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 | 52 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 110 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
K87410-TV | Corona axial de rodillos | |
GS87410 | Anillo de alojamiento | |
WS87410 | Anillo de eje |
Descargas:
Variante de su producto actual
Jaula | TV | Jaula de plástico de PA66 |