14:24:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89310-TV
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 893, de simple efecto, constando de K893, GS y WS
Sustituye
893 10 TN
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50 mm | Diámetro del agujero |
D | 95 mm | Diámetro exterior |
T | 27 mm | Altura |
Ca | 168,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 560,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 59,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 3,950 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,460 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.875 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 92 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da | 56 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra | 1.1 mm | Radio de la ranura |
Medidas
D1 | 52 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 95 mm | Rip diameter shaft washer |
B | 27 mm | Anchura |
rmin | 1.1 mm | Minimum chamfer dimension |
Dc1 | 50 mm | Diámetro del agujero de la jaula |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
K89310-TV | Corona axial de rodillos | |
GS89310 | Anillo de alojamiento | |
WS89310 | Anillo de eje |