15:25:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89324-M
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos 893..-M, de dos hileras
Sustituye
893 24 M
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 120 mm | Diámetro del agujero |
D | 210 mm | Diámetro exterior |
T | 54 mm | Altura |
Ca | 650,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 2,420,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 229,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 1,750 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 690 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 9.45 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 206 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da | 130 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra | 2.1 mm | Radio de la ranura |
Medidas
D1 | 123 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 210 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 2.1 mm | Minimum chamfer dimension |
Dc1 | 120 mm | Diámetro del agujero de la jaula |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
K89324-M | Corona axial de rodillos | |
GS89324 | Anillo de alojamiento | |
WS89324 | Anillo de eje |