20:04:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89412-TV
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 893, de simple efecto, constando de K893, GS y WS
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 60 mm | Diámetro del agujero |
D | 130 mm | Diámetro exterior |
T | 42 mm | Altura |
Ca | 390,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 1,220,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 131,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 3,050 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,080 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 2.818 kg | Peso |
Medidas
D1 | 62 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 130 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
K89412-TV | Corona axial de rodillos | |
GS89412 | Anillo de alojamiento | |
WS89412 | Anillo de eje |