18:29:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
Dc1 | 150 mm | Diámetro del agujero de la jaula |
Dc | 190 mm | Diámetro exterior |
Dw | 5 mm | Diámetro del elemento rodante |
Ea | 187 mm | Medidas pista de rodadura |
Eb | 156 mm | Medidas pista de rodadura |
ca | 143,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
c0a | 960,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
cua | 84,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 1,690 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 660 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 216 g | Peso |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
AS150190 | Disco axial del rodamiento |
Descargas: