07:53:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
Dc1 | 25 mm | Diámetro del agujero de la jaula |
Dc | 42 mm | Diámetro exterior |
Dw | 2 mm | Diámetro del elemento rodante |
Ea | 41 mm | Medidas pista de rodadura |
Eb | 29 mm | Medidas pista de rodadura |
ca | 14,800 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
c0a | 58,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
cua | 6,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 8,600 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,850 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 7.06 g | Peso |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
AS2542 | Disco axial del rodamiento |
Descargas: