17:03:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



IR130X145X35-XL
Anillo interior
Anillo interior IR..-XL, cilíndrico
Sustituye
IR130X145X35
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 130 mm | Diámetro del agujero |
F | 145 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
B | 35 mm | Anchura |
-0.017 mm | Tolerancia superior diámetro de la pista de rodadura | |
-0.037 mm | Tolerancia inferior diámetro de la pista de rodadura | |
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
≈m | 850 g | Peso |
Descargas:
Variante de su producto actual
Agujero de engrase | Sin | Sin |
Características especiales | Sin | Sin |