22:05:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



IR25X30X16-IS1-XL
Anillo interior
Anillos interiores IR..-IS1, mecanizado de precisión, con agujero de lubricación, según DIN 620
Sustituye
IR25X30X16-IS1
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 25 mm | Diámetro del agujero |
F | 30 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
B | 16 mm | Anchura |
0 mm | Tolerancia superior diámetro de la pista de rodadura | |
-0.012 mm | Tolerancia inferior diámetro de la pista de rodadura | |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
≈m | 26 g | Peso |
Medidas de montaje
1 | Número de agujeros de engrase |
Descargas:
Variante de su producto actual
Agujero de engrase | IS1 | Con |
Características especiales | Sin | Sin |