03:18:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BK0408
Casquillo de agujas con fondo
Casquillos de agujas con fondo BK, según DIN 618/ISO 3245
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 4 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
D | 8 mm | Diámetro exterior |
C | 8 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr | 1,780 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,310 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 147 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 25,500 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nG | 42,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 44,500 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 1.6 g | Peso |
Medidas
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Ct min | 6.4 mm | Anchura mínima de la base del casquillo de agujas con fondo |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 140 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
GR4X8X2 | Anillo obturador |
Descargas:
Variante de su producto actual
Lubricante | Sin | |
Agujero de engrase | Sin | Sin |
Recubrimiento | Sin | Sin |
Obturaciones | Sin |
Caracteristicas