03:07:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BK1015
Casquillo de agujas con fondo
Casquillos de agujas con fondo BK, según DIN 618/ISO 3245
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 10 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
D | 14 mm | Diámetro exterior |
C | 15 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr | 6,800 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 8,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,230 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 14,600 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nG | 24,300 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 18,200 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 6.179 g | Peso |
Medidas
rmin | 0.4 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Ct min | 13.4 mm | Anchura mínima de la base del casquillo de agujas con fondo |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 140 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
GR10X14X3 | Anillo obturador | |
G10X14X3 | Anillo obturador 2 | |
IR7X10X16-XL | Anillos interiores IR adecuados |