05:53:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKS60-XL
Rodamiento de agujas
Rodamientos de agujas NKS, serie pesada
Sustituye
NKS60
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 60 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
D | 80 mm | Diámetro exterior |
C | 28 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr | 71,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 98,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 17,600 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 7,400 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,750 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 343.52 g | Peso |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |