00:39:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNAO40X50X17-XL
Rodamiento de agujas
Rodamientos de agujas RNAO, sin bordes
Sustituye
RNAO40X50X17
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 40 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
D | 50 mm | Diámetro exterior |
C | 17 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr | 24,200 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 41,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 6,600 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 11,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 7,000 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 74 g | Peso |
Medidas de montaje
Db | 40.6 mm | Diámetro del resalte de la guía axial NK/soporte |
db | 44.4 mm | Diámetro del resalte de la guía axial NK/eje |
Da | 45.5 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
ra max | 0.3 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
E | 45 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |