08:22:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20211-TVP
Rodamiento oscilante de una hilera de rodillos
Rodamientos oscilantes de una hilera de rodillos 202, medidas principales según DIN 635-1
Sustituye
20211T
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 55 mm | Diámetro del agujero |
D | 100 mm | Diámetro exterior |
B | 21 mm | Anchura |
Cr | 74,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 85,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 9,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 7,100 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 0.646 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 64 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 91 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 89.2 mm | Diámetro del agujero del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Variante de su producto actual
Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
Jaula | TVP | Jaula de plástico |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Caracteristicas