12:03:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20212-K-TVP-C3
Rodamiento oscilante de una hilera de rodillos
Rodamiento oscilante de una hilera de rodillos 202..-K-TVP
Sustituye
20212K.T.C3
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 60 mm | Diámetro del agujero |
D | 110 mm | Diámetro exterior |
B | 22 mm | Anchura |
Cr | 85,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 100,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 11,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 6,600 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 0.796 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 69 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 101 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de la ranura |
da max | 73 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 64 mm | Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo |
Ba min | 6 mm | Anchura mínima de la cavidad del casquillo |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 97.8 mm | Diámetro del agujero del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
H212 | Manguito de fijación |
Descargas:
Variante de su producto actual
Tipo de agujero | K | Cónico, conicidad 1:12 |
Jaula | TVP | Jaula de plástico |
Juego radial del rodamiento | C3 | Internal clearance larger than CN |
Caracteristicas