18:36:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


32215-A
Rodamiento de rodillos cónicos
Rodamientos de rodillos cónicos 322, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Sustituye
32215A, 32215A.F22
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 75 mm | Diámetro del agujero |
D | 130 mm | Diámetro exterior |
B | 31 mm | Anchura del anillo interior |
C | 27 mm | Ancho del anillo exterior |
T | 33.25 mm | Width, total |
Cr | 170,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 227,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 28,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 5,400 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,250 1/min | Velocidad nominal térmica |
≈m | 1.733 kg | Peso |
Medidas de montaje
da max | 85 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 84 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da min | 115 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Da max | 121 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db min | 124 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Ca min | 4 mm | Espacio axial mínimo |
Cb min | 6 mm | Minimum axial space |
ra max | 2 mm | Radio máximo de garganta del eje |
rb max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
r1, 2 min | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior |
r3, 4 min | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior |
a | 30 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
d1 | 102.4 mm | Diámetro del borde de guía del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.43 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y | 1.38 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.76 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
T4DC075 | Referencia comparativa para ISO 10317 e ISO 355 |
Variante de su producto actual
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Tratamiento térmico | Norma | |
Jaula | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
Ejecución interna | Standard | |
Nivel de calidad | Standard | |
Número de hileras de elementos rodantes | 1 | Single-row design |
Caracteristicas
Productos vistos recientemente