05:40:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


JK0S050
Roulement à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux coniques JK0S, roulement à 1 rangée de rouleaux coniques, joint à lèvre d'un côté, série de diamètres 0
Información de productos



dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
D | 80 mm | Diamètre extérieur |
B | 22 mm | Largeur, bague intérieure |
C | 21.5 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr | 64,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 93,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 11,400 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,050 1/min | Vitesse limite |
FBR | 31,400 N | Capacité de charge de la laison circlips |
12,800 N | Effort de serrage maximum | |
≈m | 0.384 kg | Peso |
Cotes de montage
da max | 56 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 56 mm | Diamètre minimum épaulement d'arbre |
ra max | 1 mm | Rayon maximum du filet de l'arbre |
Dn | 81.8 mm | Diámetro de la ranura en el soporte |
ΔDn | 0.22 mm | Desviación límite superior |
Dimensions
r1, 2 min | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior |
D1 | 75.7 mm | Diámetro de la ranura |
m/2 | 1 mm | Anchura de la ranura |
a | 19 mm | Distance sommet des cones de pression |
d1 | 66.4 mm | Diamètre du bord de guidage de la bague intérieure |
u | 0.02 mm | Déport bague intérieure par rapport à bague extérieure |
Δu | 0.05 mm | Desviación límite superior |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 110 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
facteurs de calcul
e | 0.42 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y | 1.43 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.79 | Factor de carga axial estática |
information additionnelle
BR80 | Circlips |