12:38:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N322-E-XL-M1
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques N3.-E-M1, avec cage, à une rangée, palier libre, 0 bords à la bague extérieure (lisse), 2 bords à la bague intérieure, forme N3
Información de productos

dimensions principale & données de performance
d | 110 mm | Alésage |
D | 240 mm | Diamètre extérieur |
B | 50 mm | Largeur |
Cr | 520,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 510,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 86,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 4,250 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 5,000 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 11.45 kg | Peso |
Cotes de montage
da | 124 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da | 226 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra1 max | 2.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
r1 min | 3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s1 | 1.3 mm | Déplacement axial |
E | 211 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
Productos vistos recientemente