12:38:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 140 mm | Diámetro del agujero |
D | 300 mm | Diámetro exterior |
B | 62 mm | Anchura |
Cr | 790,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 800,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 126,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 3,350 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 3,950 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 21.9 kg | Peso |
Medidas de montaje
da | 157 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da | 283 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra1 max | 3 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
r1 min | 4 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s1 | 5.2 mm | Desplazamiento axial |
E | 264 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |