00:37:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ221-E-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Sustituye
NJ221-E-M1, NJ221E.M1
Información de productos




Medidas principales y datos de rendimiento
d | 105 mm | Diámetro del agujero |
D | 190 mm | Diámetro exterior |
B | 36 mm | Anchura |
Cr | 310,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 320,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 54,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 6,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,400 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 4.758 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 117 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 123 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da max | 178 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
dc min | 137 mm | Resalte mínimo del eje |
ra max | 2 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 1.3 mm | Desplazamiento axial |
E | 171.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 126.8 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
D1 min | 165.12 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
d1 | 134.8 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
HJ221-E | Anillo L |