10:47:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2224-E-XL-TVP2-C4
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información de productos




Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 120 mm | Diámetro del agujero |
D | 215 mm | Diámetro exterior |
B | 58 mm | Anchura |
Cr | 530,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 610,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 104,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,350 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 2,500 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 8.5 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 132 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 141 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da max | 203 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
dc min | 156 mm | Resalte mínimo del eje |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 4.5 mm | Desplazamiento axial |
E | 195.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 143.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
D1 min | 187.8 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
d1 | 153.2 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
HJ2224-E | Anillo L |